スイッチ
Skyworks Solutionsは、WLAN、ハンドセット、無線インフラ、SatCom (LNB/DBS–CATV)、車載、テスト/計測、エネルギー管理、その他のマイクロ波アプリケーションなどの各種の市場向けのGaAsスイッチを幅広く取り揃えています。 Skyworksのスイッチは、ブロードバンド、ハイパワー、高分離性、低挿入損失、反射、非反射など、多様な構成で利用可能です。 Skyworksの鉛フリー、RoHS準拠、Green™の高品質製品は、携帯電話やWLANシステム用のアンテナ送受信(T/R)スイッチ、インフラのニーズ用のシンセサイザ スイッチ、さらに、その他多くの大量、高性能が要求されるアプリケーションに使用できます。 こうしたアンプソリューションは、Skyworksの広範囲な設計知識、技術的リーダーシップ、製造知識、そして優れた品質をてこに生み出されています。
Skyworksのスイッチ製品カテゴリ:
貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。
資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。
• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540