PIN、ショットキー、バラクター ダイオード
プロトタイプ用在庫品または大量生産から選択可能
Skyworks Solutionsは、各種のRFダイオードを在庫から、そして、必要なアプリケーションに応じて即座に設計し、セレクト グループ ダイオードをお届けします。
セレクト ダイオードは、最も一般的なPIN、ショットキー、チューニング バラクター ダイオードがあり、在庫からすぐに3kリールを出荷可能です。 これらの装置は、ローノイズ ブロック変換器(LNB)、マルチスイッチ、ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク(WLAN)、携帯電話ネットワーク、ケーブルテレビ(CATV)、車載、テスト/計測施設、地上移動無線などのアプリケーションに適する優れたパフォーマンスとより優れたバリューを提供します。
貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworksの製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。
• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540
スイッチおよびアッテネータアプリケーション用のPINダイオード
ディテクタおよびミキサアプリケーション用ショットキー ダイオード
特徴 |
特性 |
パッケージ |
部品番号 |
|
無給電ディテクタショットキー ダイオード |
最高感度に適した最低障壁高さ |
SC-79 |
SMS7630-079LF |
 |
ディテクタショットキー ダイオード |
低障壁高さおよび低キャパシタンス |
SC-79 |
SMS7621-079LF |
 |
直列ペアディテクタショットキー ダイオード |
電圧ダブラディテクタ用の低障壁高さおよび低キャパシタンス |
SOT-23 |
SMS7621-006LF |
 |
低障壁高さディテクタショットキー ダイオード |
低障壁高さ(絶縁破壊電圧8 V未満) |
SC-79 |
SMS3922-079LF |
 |
ディテクタあるいはミキサショットキー ダイオード |
中障壁高さ(絶縁破壊電圧20 V未満) |
SOD-323 |
SMS3923-011LF |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
VCO/電圧同調フィルタ/フェイズ・シフタアプリケーション用のバラクター ダイオード
特徴 |
特性 |
パッケージ |
部品番号 |
|
低キャパシタンス チューニング バラクター ダイオード |
低キャパシタンス (6.3 pF @ 1 V, 2 pF @ 6 V)、低抵抗 (0.8 Ω) Hyperabrupt型 |
SOD-323 |
SMV1234-011LF |
 |
低キャパシタンス、High Qバラクター ダイオード |
低キャパシタンス (7 pF @ 0.3 V, 0.7 pF @ 4.7 V)、High Q (1500 Ω) Hyperabrupt型 |
SC-79 |
SMV1247-079LF |
 |
中キャパシタンス、ワイドチューニング範囲バラクター ダイオード |
中キャパシタンス (31 pF @ 0.3 V, 2.6 pF @ 4.7 V)、Hyperabrupt型 |
SC-79 |
SMV1249-079LF |
 |
高キャパシタンス、ワイドチューニング範囲バラクター ダイオード |
高キャパシタンス (64 pF @ 0.3 V, 5.2 pF @ 4.7 V)、Hyperabrupt型 |
SC-79 |
SMV1255-079LF |
 |
低キャパシタンス、High Q Abruptチューニング バラクター ダイオード |
低抵抗(0.35 Ω)、High Q (2400)および低キャパシタンス(6.4 pF @ 1 V, 1.75 pF @ 30 V) |
SC-79 |
SMV1413-079LF |
 |
 |
 |
 |
 |
 |