Intera
 
 

アッテネータ

Skyworks Solutionsは、インフラ、テスト/計測、その他の高性能マイクロ波アプリケーション(最大40 GHzまで)対応のGaAsデジタルアッテネータ、PINダイオード電圧可変アッテネータ、シリコン固定アッテネータパッドなど幅広く取り揃えています。 こうした製品ソリューションは、Skyworksの広範囲な設計知識、技術的リーダーシップ、製造知識、そして優れた品質をてこに生み出されています。

Skyworksのアッテネータ製品カテゴリ:


貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。

• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540

   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報