クイック リンク

ページ オプション
RoHS の化学物質情報開示に関する文書
Skyworks は、次のパッケージに対する RoHS (有害物質の使用制限) の化学物質情報開示に関する文書を提供します。この情報は、該当する製品の部品番号ページでも参照することができます。
- FPBGA 10 x 10 mm
- LGA 4 x 4 mm
- LGA 4L 1.42 x 1.18 mm
- LGA 4L 1.42 x 1.18 mm
- LGA 4L 1.42 x 1.18 mm
- LGA 4L 1.42 x 1.18 mm
- LGA 5 x 5 mm
- LGA 6 x 6 mm
- LGA 6 x 7 mm
- LGA 6L 1.5 x 1.2 mm
- LGA 7 x 7 mm
- LGA 8 x 8 mm
- LGA 8L 4.9 x 3.2 mm
- LGA 9 x 9 mm
- LQFP 32L
- MCM 3 x 3 mm
- MCM 4 x 4 (高温)
- MCM 4 x 4 (低温)
- MCM 6 x 6 mm
- MCM 6 x 8 mm
- MCM 8 x 10 mm
- MSOP 10L