RFソリューション

EDGEトランシーバー

低中間周波数(IF)受信アーキテクチャは、デジタル バックエンド フィルタリングが組込まれています。 アナログ信号は、デジタル信号プロセッサ(DSP)の動作に適するデジタル表現に変換されます。 SKY74218のタイミングおよびコントロール セクションは、チップの使用に適する26 MHzの高安定性クロックと、ベースバンドに供給される26 MHz信号(SYSCLK)を生成します。 3個の追加基準クロックも利用可能です。 また、タイミングとコントロールに使用される数多くの内部汎用入出力(GPIO)、そして、PA出力を制御するアナログ信号も生成します。

EDGEトランシーバーの特徴:

  • 外部規制不要で単一セル リチウムイオン バッテリーに直接接続
  • クローズPolar Loop転送変調アーキテクチャ
  • v1.12のDigRF標準への適合性
  • PA飽和の検出および予防回路
  • クラス34/39までのマルチスロットGPRSおよびEDGEアプリケーションに対応
  • チャネルおよびPCLプログラミングとのコントロール インターフェイスを簡易化

EDGEトランシーバーの構成:

  • SKY74218 RFトランシーバー – DigRFインターフェイスを搭載した高集積型クワッドバンドRFトランシーバー
  • SKY74219-21トランシーバー - クワッドバンドGSM、GPRS、EDGEフェムトセル基地局、セルラー中継器向けに4つのLNA、直交ディモジュレータ、I/Qインターフェイス、ベースバンド フィルタを搭載した高集積型トランシーバー

貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。

• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540

   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報