RFソリューション

Skyworks RF サブシステム:

SkyworksのRFサブシステムファミリは、GSM、GPRS、EDGEエアー インターフェイス用の高集積型トランシーバーおよび電力アンプが小さなフォーム ファクターに組み込まれています。

この高性能で実績のあるRFサブシステムでは、世界中のワイヤレス端末メーカーは、RF フットプリントを大幅に縮小して、次世代のマルチバンドGPRSハンドセットおよびワイヤレス アプリケーションの消費電力を最小限に抑えることができます。

一般的なGPRS RFサブシステム製品の特徴:

  • 直接変換受信機により IF ステージを削減
  • 内蔵型クワッドバンドLNA、VCO送信、ループ フィルタ
  • 単一統合型、完全プラグラマブル フラクショナルN方式シンセサイザ
  • デジタル クリスタル オシレーターを統合
  • クワッドバンド、マルチスロットGPRS Class 12動作
  • GPRS およびダウンロード EDGE 標準のサポート
  • 直接変換アーキテクチャでIF転換ステージを排除
  • 業界トップのプロバイダーによるベースバンド装置との互換性

SkyworksのRFサブシステム製品カテゴリ:

貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。

• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540

   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報