パワー・デバイダ/コンバイナ
Skyworks Solutionsは、WLAN、ワイヤレス インフラ、車載、テスト/計測、エネルギー管理、その他のRF/マイクロ波アプリケーションなどの多岐にわたる市場向けに表面実装パッケージ搭載のモノシリック2方向および4方向パワー・デバイダ/出力コンバイナを幅広く取り揃えています。 これらの分割器/コンバイナを利用して、安定したシグナルチェーン、ローカル オシレーター分配回路網などにみられるI信号に均等に信号を分割します。 逆にまた、各信号源の間を優れた絶縁を提供する一方で、2つまたは4つの信号の結合に使用することもできます。 その低い挿入損失、優れた位相・振幅バランスにより、ずばぬけたシステムパフォーマンスを実現します。 こうしたソリューションは、Skyworksの広範囲な設計知識、技術的リーダーシップ、製造知識、そして優れた品質をてこに生み出されています。
Skyworks製品カテゴリ:
貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。
資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。
• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540