MISシリコン チップ コンデンサー
Skyworks SolutionsのMIS(metal-insulator-semiconductor)チップ コンデンサは、DCブロッキング、RFバイパス、あるいは、フィルタ、オシレーター、整合ネットワーク内の調整エレメントとして必要とされるチップおよびワイヤー回路に合わせて様々な範囲の電気容量/ダイサイズからお選びいただけます。
コンデンサには、窒化ケイ素の溶着層の上に二酸化ケイ素が熱生成された構造の誘電体があります。 この2層の誘電体により、極めて小さな容量温度係数、極めて高い絶縁抵抗、特出した長期安定性、そして、優れた信頼性を可能にしています。 容量温度係数は50ppm/°C未満、コンデンサに適した操作温度は-65°C~200°C。 Skyworks MISチップ コンデンサは、優れたhigh Q性能を提供します。
ウエハは、自動投入装置による生産用に拡張させたフィルム フレームに供給することができます。 コスト削減のために、チップは抜取電気テストと小型容器にパッケージングして供給可能です。 100%の電気テストと目視検査によるワッフル パックのパッケージングは、必要に応じてご利用いただけます。
Skyworksのコンデンサ製品カテゴリ:
貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。
資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。
• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540