GSM/GPRS RFサブシステム
Skyworks GPRS RFサブシステムファミリは、Skyworks GPRSトランシーバーおよび電力増幅器製品で構成されています。GPRS RFサブシステム製品は、小さなフォーム ファクターにハイ レベルの集積化を提供します。
この高性能で実績のあるRFサブシステムでは、世界中のワイヤレス端末メーカーは、RF フットプリントを大幅に縮小して、次世代のマルチバンドGPRSハンドセットの消費電力を最小限に抑えることができます。
一般的なGSM/GPRS RFサブシステム製品の特徴:
- 直接変換受信機により IF ステージを削減
- 内蔵型クワッドバンドLNA、VCO送信、フィルタ ループ
- 単一統合型、完全プラグラマブル フラクショナルN方式シンセサイザ
- デジタル クリスタル オシレーターを統合
- クワッドバンド、マルチスロットGPRS Class 12動作
- GPRS およびダウンロード EDGE 標準のサポート
- 直接変換アーキテクチャでIF転換ステージを排除
- Skyworksベースバンド装置および多くのサードパーティベースバンド装置との互換性
貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。
• 米国:781-376-3000
• アジア太平洋:886-2-2735 0399 内線990
• 欧州 33 (0)1 41443660
GPRS RFサブシステム製品の機種: