EDGE RFサブシステム
Skyworksは、クワッドバンドEDGEハンドセット、基地局、セルラー中継器用の高集積RFサブシステムを提供します。 このサブシステムは、GSM850、EGSM900、DCS1800、PCS1900アプリケーションに対応し、完全プログラマブルなクワッドバンド トランシーバーと送受信FEMを兼ね備えています。 FEMは、pHEMTスイッチ、GaAsベース電力アンプ、カプラ、その他のディスクリート整合コンポーネントを単一のマルチチップ モジュールに一体化しています。
デュアルチップRFサブシステムソリューションより、スペース、コスト、設計サイクル周期が大幅に短縮されました。 サブシステムは、グローバルに展開するフェムトセル基地局および携帯電話中継器のハンドセットメーカー、携帯電話業者、キャリア、設備メーカー等が求める、優れた線形性、遮断性能、ダイナミック レンジ、出力パワーを提供します。
EDGE RFサブシステムの特徴:
- クワッドバンドトランシーバー(GSM850、EGSM900、DCS1800、PCS1900帯に対応)
- FEMはトランシーバーからアンテナまでのパスに一貫して50Ω入出力整合を実現
- 優れた線形性、遮断性能、騒音指数、ダイナミック レンジ
- 低BOMコストとコンパクト設計
EDGE RFサブシステムの構成:
- SKY74219-21トランシーバー - クワッドバンドGSM、GPRS、EDGEフェムトセル基地局、セルラー中継器向けに4つのLNA、アナログインターフェイス直交ディモジュレータ、I/Qインターフェイス、ベースバンド フィルタを搭載した高集積型トランシーバー
- SKY65330送受信FEM (インフラアプリケーション用) - 2つのPAブロック(GSM/EGSM帯用に1つ、DCS/PCS帯用に1つ)を搭載した高集積型FEM
- SKY74218 RFトランシーバー – DigRFインターフェイスを搭載した高集積型クワッドバンドRFトランシーバー
- SKY77524 T/Rフロントエンドモジュール (ハンドセットアプリケーション用) – カプラ、pHEMT RFスイッチを統合化したクワッドバンド フロントエンドモジュール、そして、GSM850/EGSM900とDCS1800/PCS1900にPAブロックを分けることでトランシーバー出力からアンテナまで完全なDigRFインターフェイス送信パスを実現
貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。
• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540