実証済みレガシー(Conexantと合併前のAlpha Industries社が開発した製品を含む)を基礎として、当社のダイオード製品には、WLAN、インフラ、ハンドセット、SatCom(LNB/DBS-CATV)、車載、軍事、テスト/計測、検針、医療、RFIDを含む多岐にわたるマイクロ波アプリケーション向けのPIN、ショットキー、バラクターおよびリミッター ダイオードなどがあります。 当社のディスクリートシリコンおよびGaAs半導体は、ダイ、プラスチック パッケージ、表面実装(SMT)、セラミック ハーメチック パッケージの装置としてご利用いただけます。 周波数範囲は、低周波、HF、VHF、UHF、Lバンド、Sバンド、Cバンド、Xのバンド、KUバンド、Kバンド、Kaバンド。 Skyworksダイオード製品は、最も高度なプロセスと業界トップの技術により製造されています。
貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。 • 米国: 781-376-3000 • アジア太平洋: 886-2-2735 0399 • 欧州 33 (0)1 43548540
選択された製品は、今すぐオンラインでご購入いただけます。 ここをクリックしてサンプル/デザイナーキットをご注文ください。
当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報