Intera
 
 

カプラ

Skyworksの広帯域方向性カプラは、低プロフィールのSOT-6表面実装パッケージに搭載され、WLAN、ワイヤレス インフラ、試験/計測、歪み相殺、その他のRF/マイクロ波アプリケーションなど、多岐にわたる市場に対応します。 以上の製品は、低い挿入損失、極めて優れた向性、高分離性、低入出力VSWRを誇ります。

また、Skyworksは、WLANワイヤレス インフラ、車載、テスト/計測、エネルギー管理、その他のRF/マイクロ波アプリケーションなどの多岐にわたる市場向けに表面実装パッケージ搭載のモノシリック/ハイブリッドカプラを幅広く取り揃えています。 このようなカプラは、平均信号、I/Qモジュレータ、I/Qディモジュレータ、アナログフェイズ・シフタ、アナログ可変アッテネータなどにみられるQ信号の生成に利用されます。 その低い挿入損失、優れた位相・振幅バランスにより、ずばぬけたシステムパフォーマンスを実現します。

こうしたアンプソリューションは、Skyworksの広範囲な設計知識、技術的リーダーシップ、製造知識、そして優れた品質をてこに生み出されています。

Skyworksカプラ製品カテゴリ:


貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。

• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540

   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報