RFソリューション

CDMA RFサブシステム

Skyworksは、CDMA基地局およびセルラー中継器用の高集積RFサブシステムを提供します。 このサブシステムは、CDMAアプリケーションに対応し、完全プログラマブルなクワッドバンド トランシーバーと送受信FEMを兼ね備えたものです。

The CDMA RFサブシステムの特徴:

  • FEMはトランシーバーからアンテナまでのパスに一貫して50Ω入出力整合を実現
  • 優れた線形性、遮断性能、騒音指数、ダイナミック レンジ
  • 低BOMコストとコンパクト設計

The CDMA RFサブシステムの構成:

貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。

• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540

   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報