固定アッテネータパッド
Skyworks Solutionsは、現在、レーダー、テスト/計測、高周波トランシーバー、その他の高性能マイクロ波アプリケーション(最大40 GHzまで)対応に2つの固定アッテネータパッドオプションを提供しています。 次世代ATN3590シリーズは、RF電力の処理と減衰の柔軟性を高めています。 ユニークなATN3590のダイ設計により、RF接地接続が不要になったことで、マルチオクターブバンドの反射減衰量と不整合減衰量が大幅に改善されます。
こうした2つの製品ソリューションは、Skyworksの広範囲な設計知識、技術的リーダーシップ、製造知識、そして優れた品質をてこに生み出されています。
Skyworks固定アッテネータパッドシリーズ製品カテゴリ:
| |
|
パッド値 |
周波数範囲 |
10dB反射減衰量 |
入力電力 |
接地接続 |
| ATN3580 |
|
1-10, 12,15,20,30 |
DC-40 GHz |
1.0 dB (DC-40 GHz) |
1W CW最大 |
ワイヤー接続 |
| ATN3590 |
 |
0-10, 12,15,20,30 |
DC-40 GHz |
±0.5 dB (DC-40 GHz) |
2W CW最大 |
スルーダイ バイアス |
貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。
資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。
• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540