アンプ

Skyworks Solutionsは、セルラーアプリケーション、そして、ワイヤレス インフラ、WLAN、車載、テスト/計測、エネルギー管理、その他の高性能マイクロ波アプリケーションなどの各種の市場向けの電力アンプ(PA)およびローノイズ アンプ(LNA)を幅広く取り揃えています。 こうしたアンプソリューションは、Skyworksの広範囲な設計知識、技術的リーダーシップ、製造知識、そして優れた品質をてこに生み出されています。

Skyworksのアンプ製品カテゴリ:


貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。

• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540

   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報