For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

  • USA: 781-376-3000
  • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990
  • Europe: 33 (0)1 41443660

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFFrequency
    (GHz)
    802.11
    WLAN
    Standard
    Antenna PortsArchitectureTyp. Current
    @ VCC = 3.3 V
    (mA)
    Typ. POUT
    @ 2.5%
    EVM (dBm)
    Typ. Tx Gain (dB)Package
    (mm)
    SKY65225-11

    2.4-2.5
    4.9-5.85
    b,g,n
    a,n
    2Two Full Dual-Band Tx/Rx Chains190
    180
    19
    16
    24
    25
    48-pin MCM, 10 x 14 x 0.9
               
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報