For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

  • USA: 781-376-3000
  • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990
  • Europe: 33 (0)1 41443660

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFFrequency
    Range
    (GHz)
    Test
    Frequency
    (GHz)
    Gain
    Typ.
    (dB)
    OIP3

    (dBm)
    P1 dB

    (dBm)
    PAE
    (%)
    VCC

    (V)
    Quiescent
    Current Typ.
    (mA)
    Noise Figure
    Typ.
    (dB)
    Package
    (mm)
    SKY65006-348LF

    2.4-2.52.4527.24293.35316-pin QFN 3 x 3
    SKY65132

    2.4-2.52.4423330293.333020-pin MCM, 6 x 6
    SKY65135-21

    2.4-2.52.44233.54433.5365405520-pin MCM, 6 x 6
    SKY65135-31

    2.4-2.52.4423232.55.5465520-pin MCM, 6 x 6
    SKY65137-11

    4.9-5.95.752632295420520-pin MCM, 6 x 6
    SKY65152-11

    2.4-2.52.442324233335490520-pin MCM, 6 x 6
    SKY65165-11

    2.4-2.52.44232.5315220516-pin QFN 3 x 3
    SKY65168-11

    5.0-5.95.2526.3+27524516-pin QFN 3 x 3
    SKY65174-11

    2.4-2.52.442355285710-pin MCM, 4 x 4
                 
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報