For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

  • USA: 781-376-3000
  • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990
  • Europe: 33 (0)1 41443660

For a complete list of Skyworks' switches, please click here.

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFDescription
    (Absorptive/
    Reflective)
    Frequency
    (GHz)
    VR
    IR = 10 µA (V)
    CT
    VR = 30 V
    (pF)
    CT
    VR = 5 V
    (pF)
    CT
    VR = 20 V
    (pF)
    Typ. IL
    (dB)
    Typ. Isol.
    (dB)
    Typ. IIP3
    (dBm)
    Typ. IP1 dB
    (dBm)
    VF
    IF = 10 mA
    (V)
    RS
    IF = 1 mA
    F = 100 MHz (Ω)
    RS
    IF = 10 mA
    F = 100 MHz (Ω)
    RS
    IF = 100 mA
    F = 100 MHz (Ω)
    Package
    (mm)
    Typical Carrier Lifetime
    IF = 10 mA (ns)
    AS218-321LF

    DPDT (R)0.1-6.0    1.2-1.628-194733    QFN-12 
    SKY13267-321LF

    DPDT (R)0.0003-6.0    0.7-0.932-204930    QFN-12 
    SMP1320 Series

      50 Max.0.3 Max    0.85 Typ.2 Typ.0.9 Max 400
    SMP1340 Series

      50 Max.0.3 Max.    0.85 Typ.1.7 Typ.1.2 Max. 100
    SMP1345 Series

      50 Max.0.2 Max.    0.89 Typ.3.5 Typ.2.0 Max. 100
    SMP1352 Series

      200 Max.0.35 Max.    0.8 Typ.15 Max.2.8 Max.1.35 Max. 1000
                       
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報