For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

  • USA: 781-376-3000
  • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990
  • Europe: 33 (0)1 41443660

For a complete list of Skyworks' attenuators, please click here.

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFFrequency
    (GHz)
    Control Bits/
    Interface
    Parallel/Serial
    Attenuation
    Range
    (dB)
    LSB
    Attenuation
    (dB)
    Typ. IL
    (dB)
    Typ. IIP3
    (dBm)
    Typ. IP1 dB
    (dBm)
    Package
    (mm)
    AA102-80LF

    0.5-2.55/P15.50.51.9-3.24224SSOP-16
    AA104-73LF

    LF-2.51/P32.032.00.8-1.04121SOT-6
    AA105-86LF

    0.5-3.04/P15.01.01.5-2.74924MSOP-10
    AA107-310LF

    LF-2.05/S15.50.51.4-1.724424QFN 5 x 5
    AA109-310LF

    0.5-2.55/S31.01.02.0-3.14121QFN 5 x 5
    SKY12322-86LF

    0.5-4.05/P15.50.51.4-3.04527MSOP-10
    SKY12323-303LF

    0.5-3.05/P31.01.01.4-2.34830MSOP-10EP
    SKY12324-73LF

    0.5-3.02/P12.04.00.9-1.34330SOT-6
    SKY12325-350LF

    0.5-6.03/P7.01.00.7-1.34727QFN-16, 3 x 3
    SKY12328-350LF

    0.5-4.05/P15.50.51.1-2.34230QFN-16, 3 x 3
               
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報