For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

  • USA: 781-376-3000
  • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990
  • Europe: 33 (0)1 41443660

For a complete list of Skyworks' Schottky Diodes, please click here.

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFVB
    IR = 10 µA (V)
    Max. VF
    IF = 1 mA
    (mV)
    Max. CT
    VR = 0 V
    (pF)
    Typ. RT
    IF = 10 mA
    (Ω)
    SMS7630 Series

    1 Min. *2400.3522
           
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報