For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

  • USA: 781-376-3000
  • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990
  • Europe: 33 (0)1 41443660

For a complete list of Skyworks' Mixers/Demodulator/Modulators, please click here.

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFRF Frequency (MHz)IF Frequency (MHz)Gain
    (dB)
    IIP3
    (dBm)
    OIP3

    (dBm)
    IP1 dB

    (dBm)
    NF
    (dB)
    Package
    (mm)
    SKY42068-355LF

    400-100050-2503.034.538.318.610.020-pin QFN 5 x 5
    SKY73020

    700-100050-2507.02734.016.510.236-pin MCM, 6 x 6
    SKY73021

    1700-220050-5008.623.532.112.39.836-pin MCM, 6 x 6
    SKY73022-11

    700-100040-3009.425.334.713.39.036-pin MCM, 6 x 6
    SKY73023-11

    1700-220040-3009.725.735.413.69.536-pin MCM, 6 x 6
    SKY73032

    700-100040-3009.527.036.513.38.320-pin MCM, 5 x 5
    SKY73033-11

    1700-220040-3008.924.0+32.9+13.59.420-pin MCM, 5 x 5
    SKY73062-11

    700-100050-300 +32.6 +207.520-pin MCM, 5 x 5
    SKY73063

    1700-2100100-200 +30.7 +196.820-pin MCM, 5x5
    SKY73069-11

    700-100050-300 +31.5 +20.96.820-pin MCM, 5 x 5
    SKY73084-11

    300-50050-2509.825.235.013.29.436-pin MCM, 6x6
    SKY73085-11

    390-50040-250 9.324.935.212.99.336-pin MCM, 6x6
               
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報