For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

  • USA: 781-376-3000
  • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990
  • Europe: 33 (0)1 41443660

For a complete list of Skyworks' attenuators, please click here.

For a complete list of Skyworks' PIN Diodes, please click here.

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFFrequency
    (GHz)
    VB
    IR = 10 µA (V)
    CT
    VR = 30 V
    (pF)
    DescriptionInsertion Loss
    at Min Control
    (dB) Max.
    Attenuation Range
    at Max Control
    (dB) Typ.
    Input IP3
    (dBm) Min.
    Control
    Input Range
    VF
    IF = 10 mA
    (mV)
    RS
    IF = 1 mA
    F = 100 MHz (Ω)
    RS
    IF = 10 mA
    F = 100 MHz (Ω)
    RS
    IF = 100 mA
    F = 100 MHz (Ω)
    Package
    (mm)
    Typical Carrier Lifetime
    IF = 10 mA (ns)
    AV101-12LF

    0.7-1.0  HIP3™ Variable Attenuator1.520470 - 3.0 mA    SOIC-8 
    AV102-12LF

    1.7-2.0  HIP3™ Variable Attenuator1.520470 - 3.0 mA    SOIC-8 
    AV111-12LF

    0.8-1.0  HIP3™ Variable Attenuator1.525370 - 1.4 mA    SOIC-8 
    AV113-12LF

    2.0-2.3  HIP3™ Variable Attenuator1.622370 - 1.5 mA    SOIC-8 
    SMP1304 Series

     200 Min.0.3 Max     0.8 Typ.50 Max.7 Max.2 Max. 1000
    SMP1307 Series

     200 Min.0.30 Max.     0.85 Typ.100 Max.15 Max.3.0 Max. 1500
                     
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報