For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

  • USA: 781-376-3000
  • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990
  • Europe: 33 (0)1 41443660

For a complete list of Skyworks' Mixers/Demodulator/Modulators, please click here.

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFRF Input
    Frequency Range
    (MHz)
    IF Input
    Frequency Range
    (MHz)
    Voltage
    (V)
    IIP2
    (dBm)
    IIP3
    (dBm)
    Voltage
    Conversion Gain
    (dB)
    Package
    (mm)
    SKY73001

    2-3500DC-1003.067 @ 900 MHz27 @ 900MHz-3.5 @ 900 MHz32-pin RFLGA, 5 x 5
    SKY73009

    400-3000DC-2503.060 @ 900 MHz27 @ 900MHz2 @ 900 MHz32-pin RFLGA, 5 x 5
    SKY73012

    400-3900DC-2503.060 @ 900 MHz29 @ 900MHz1 @ 900 MHz32-pin RFLGA, 5 x 5
              
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報