For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

  • USA: 781-376-3000
  • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990
  • Europe: 33 (0)1 41443660

For a complete list of Skyworks' Synthesizers/PLLs, please click here.

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFMain Synthesizer
    Frequency
    (MHz)
    RF Output
    Frequency Range
    (MHz)
    Output Power
    (dBm)
    Main Synthesizer
    Phase Noise
    (dBc/Hz)
    Phase Noise
    @ 200 kHz
    (dBc/Hz)
    Phase Noise
    @ 800 kHz
    (dBc/Hz)
    Phase Settling
    Time
    (µS)
    Current
    Consumption
    (mA)
    Supply
    Voltage
    (V)
    Package
    (mm)
    SKY72310-362LF

    100-2100  -91 @1800MHz    2.7-3.324-pin QFN 4 x 4
    SKY73100

     865-960-0.3 -125-147340110538-pin MCM, 9 x 12
    SKY73101

     1930-1990-10 -112-139300120538-pin MCM, 9 x 12
    SKY73103-11

     1460-1665-10.8 -126-143300114538-pin MCM, 9 x 12
    SKY73112-11

     750-8500 -128-151300110538-pin MCM, 9 x 12
                 
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報