For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

  • USA: 781-376-3000
  • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990
  • Europe: 33 (0)1 41443660

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFVB
    IR = 10 µA (V)
    Nominal
    Bandwidth
    (µm)
    Typ.
    CJ @ 0 V
    (pF)
    Max.
    CJ @ 6 V
    (pF)
    Typ.
    TL @ 10 mA
    (ns)
    Max.
    RS @ 10 mA
    (Ω)
    _Thermal Impedance_
    Max. Average
    (°C/W)
    _Thermal Impedance_
    Typ. 1 µs Pulse
    (°C/W)
    CLA4601 Series

    15-301.00.120.1052.512015
    CLA4602 Series

    15-301.00.200.1552.08010
    CLA4603 Series

    20-451.50.200.1552.010010
    CLA4604 Series

    30-602.00.120.1072.510010
    CLA4605 Series

    30-602.00.200.1572.0707.0
    CLA4606 Series

    45-752.50.200.15102.0807.0
    CLA4607 Series

    120-1807.00.200.15 @ 50 V502.0401.2
    CLA4608 Series

    120-1807.00.800.50 @ 50 V1001.2150.3
               
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報