For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

  • USA: 781-376-3000
  • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990
  • Europe: 33 (0)1 41443660

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFVB
    IR = 10 µA (V)
    CT
    VR = 30 V
    (pF)
    VF
    IF = 10 mA
    (mV)
    RS
    IF = 1 mA
    F = 100 MHz (Ω)
    RS
    IF = 10 mA
    F = 100 MHz (Ω)
    RS
    IF = 100 mA
    F = 100 MHz (Ω)
    Typical Carrier Lifetime
    IF = 10 mA (ns)
    SMP1304 Series

    200 Min.0.3 Max0.8 Typ.50 Max.7 Max.2 Max.1000
    SMP1307 Series

    200 Min.0.30 Max.0.85 Typ.100 Max.15 Max.3.0 Max.1500
              
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報