For world-class customer service and assistance finding the Skyworks product to fit your specific design needs, please submit your request, or contact us by phone.

• USA: 781-376-3000 • Asia: 886-2-2735 0399 Ext. 990 • Europe: 33 (0)1 41443660

For a complete list of Skyworks' Varactor Diodes, please click here.

ここをクリックしてこのページを印刷します
   
  • Part NumberInfoPDFPackage
    Type


    Vr
    Reverse
    Breakdown Voltage
    Ir = 10 µA
    (V) Min.
    Ct
    Total
    Capacitance3
    Vr=1 V
    (pF) Typ.
    Ct
    Total
    Capacitance3
    Vr=4 V
    (pF) Typ.
    Ct
    Total
    Capacitance3
    Vr=8 V
    (pF) Typ.
    Ct
    Total
    Capacitance3
    Vr=12 V
    (pF) Typ.
    Ct
    Total
    Capacitance3
    Vr=20 V
    (pF) Typ.
    Total
    Capacitance
    Ratio

    Min.1
    Capacitance
    Ratio
    Range

    (V)
    Rs
    Series
    Resistance

    Max2 (Ω)
    SMV1212 Series

    SC-79, SOD-323, SOT-231244.99.35.1--51 to 40.8
    SMV1255 Series

    SC-70, SC-79, SOD-323, SOT-231543.275.584.26--110.3 to 4.71.3
                 
 
   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報