SkyworksのWLAN/WiMAX製品カテゴリ:
WLAN
- WLANデュアルバンド フロントエンド
- WLANシングルバンド フロントエンド
- WLAN 2.4 GHz無線
- WLAN 5.8 GHz無線
WiMAX
- WiMAX 2.5 GHz無線
- WiMAX 3.5 GHz無線
WiMAX
Skyworks Solutionsは、固定およびモバイルのWiMAXアプリケーション向けに高性能RFコンポーネントの広いポートフォーリオを提供します。 以上のコンポーネントは、基地局、エンタープライズCPE、認可されたWiMAX帯域を対象とした低コストのモバイル/ポータブル加入者設備に適しています。
ポートフォーリオには、以下のような無線チェーン内の重要部品が含まれます。
- IQモジュレータ
- IQ復調装置
- シンセサイザ
- 電力アンプ
- スイッチ
- アッテネータ
WLAN
Skyworks Solutionsによるフロントエンドモジュールおよび高性能RFコンポーネントによって、顧客は、そのカスタマーに対し基地局やエンタープライズCPE(契約者宅内設備)から低コストのモバイル/ポータブル加入者設備まで、多岐にわたる最終製品に適したコスト効率の優れた小規模フォームファクタ ソリューションを提供することができます。
SkyworksのGaAs単極ダブルスロー(SPDT)および多極マルチスロー ダイバシティスイッチ、電力アンプ(PA)、その他のディスクリートコンポーネントは、市場で確固たる位置を築いています。 PIN、ショットキー、バラクター ダイオード、電力アンプの当社の強力なポートフォーリオは、802.11a,b,g,nアプリケーション対応の高性能RFソリューションの設計において柔軟性を実現します。 SkyworksのIntera™ WLAN RFフロントエンドモジュール(FEM)ソリューションは、電力アンプ(PA)、スイッチ、フィルタ、ダイレプレクサ、電力ディテクタ、さらに、すべてのバイアスおよびインピーダンスのマッチング回路を単一パッケージに組み込むことができます。 当社の完全整合FEMは、一般的に、回路の完成に必要なデカップリングキャパシタは1つであることで、サイズ、コスト、パフォーマンス、イールド、そして、商品化までの時間について業界トップの優位性を誇ります。
ポートフォーリオには、以下のような無線チェーン内の重要部品が含まれます。
- ダイオード
- IQモジュレータ
- IQ復調装置
- シンセサイザ
- 電力アンプ
- 超ローノイズ アンプ
- スイッチ
- 可変利得アンプ
貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。
• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540