Skyworksのハンドセット製品カテゴリ:
- CDMA
- EDGE
- GPRS
- LTE
- TD-SCDMA
- WCDMA
- WLAN/Bluetooth®
Skyworks Solutionsは、ワイヤレス接続を可能にする広範囲な高性能アナログ/混合信号半導体の設計、製造、商品化を行っています。 当社の電力アンプ、フロントエンドモジュール、統合型ワイヤレス周波数のソリューション、そして、ディスクリートコンポーネントは、世界の一流メーカーが提供するセルラー ハンドセットの多くに採用されています。 当社のソリューションには、高度にカスタマイズされたPA、FEM、マルチスロー スイッチと0201ショットキー ダイオードが含まれます。
Skyworksは、ハンドセットの大きさ、費用、電力消費などの制約に適合すると同時に、潜在的な信号干渉を先例がないレベルにまでに抑えたコンパクトかつエネルギー効率に優れ費用効率の高い複合モジュールおよびコンポーネントを提供しています。
貴社独自の設計ニーズに最適なSkyworks製品をお探しいただく際には、世界各地のカスタマーサービスおよびアシスタンスサービスをご利用ください。資料請求を行うか、あるいは、電話でお問合せください。
• 米国: 781-376-3000
• アジア太平洋: 886-2-2735 0399
• 欧州 33 (0)1 43548540